??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-2678 - dwupiętrowa złączka rozłączalna, z uchylnym łącznikiem nożowym, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2002-2678
Nr zamówienia.
2002-2678
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
wysokość
56.40 mm
szerokość
5.20 mm
głębokość
93.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
3
kolor
szara
masa
14.545 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD