??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-2671 - Doppelstock-Trennklemme mit schwenkbarem Trennmesser
Stückliste
2002-2671
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
56.40 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
93.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
3
Farbe
grau
Bemerkungen
Gewicht
14.545 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen