??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-2667 - Double-deck carrier terminal block Upper-deck base
Nomenclature
2002-2667
No de produit
2002-2667
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
hauteur
51.70 mm
Largeur
5.20 mm
profondeur
93.00 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
3
Couleur
grau
Comment
PE/L
Poids
17.137 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés