??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-2612 - Morsetto con fusibile a due piani, con portafusibile pivotante, Morsetto per fusibile/passante, per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm, N/L, senza indicazione di fusibile guasto, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2002-2612
Codice art.
2002-2612
Designazione
Morsetto con fusibile a due piani, 2.5 mm², 6.3 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
6 A
Altezza
76.00 mm
Larghezza
6.20 mm
Profondita
93.00 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
2
Colore
grigio
Comment
N/L
Peso
22.889 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD