??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-2612 - dwupiętrowa złączka bezpiecznikowa, z uchylną podstawką bezpiecznika, złączka przelotowa/bezpiecznikowa, do aparatowej wkł. bezpiecz. 5 x 20 mm, N/L, bez sygnalizacji przepalenia wkładki, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2002-2612
Nr zamówienia.
2002-2612
Description
dwupiętrowa złączka bezpiecznikowa, 2.5 mm², 6.3 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
6 A
wysokość
76.00 mm
szerokość
6.20 mm
głębokość
93.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
2
kolor
szara
Comment
N/L
masa
22.889 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD