??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-2611/1000-867 - Borne à fusible à deux étages, avec porte-fusible pivotant, Borne à fusible/ de passage, pour cartouches type G 5 x 20 mm, avec affichage de défaut par LED, 120 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2002-2611/1000-867
No de produit
2002-2611/1000-867
Désignation
Borne à fusible à deux étages, 2.5 mm², 6.3 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
6 A
hauteur
76.00 mm
Largeur
6.20 mm
profondeur
93.00 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
2
Couleur
gris
Comment
120 V
Poids
23.191 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés