??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-2611/1000-541 - Doppelstock-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, Durchgangs-/Sicherungsklemme, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, mit Defektanzeige durch LED, 12 - 30 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2002-2611/1000-541
Bestell-Nr.
2002-2611/1000-541
Bezeichnung
Doppelstock-Sicherungsklemme, 2.5 mm², 6.3 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
6 A
Höhe
76.00 mm
Breite
6.20 mm
Tiefe
93.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Bemerkungen
12 - 30 V
Gewicht
23.191 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen