??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-2611/1000-541 - Borna con portafusible de doble piso, con portafusible basculante, Borna de paso/portafusibles, para fusible tipo G 5 x 20 mm, con indicación de defecto mediante LED, 12 - 30 V, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2002-2611/1000-541
Código de Artículo
2002-2611/1000-541
Designación
Borna con portafusible de doble piso, 2.5 mm², 6.3 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
6 A
Altura
76.00 mm
Ancho
6.20 mm
Profundidad
93.00 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
2
Color
gris
Comment
12 - 30 V
Peso
23.191 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD