??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-2448 - Morsetto a due piani per 4 conduttori, Morsetto passante/per cavo schermato, 2,5 mm², Schermatura/N, con portaetichette, Ingresso conduttore blu piano superiore, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2002-2448
Codice art.
2002-2448
Designazione
Morsetto a due piani per 4 conduttori, 2.5 mm², 24 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
2.50 mm²
Dimensioni rigido
0.25 - 4 mm²
rigido, direttamente innestabile
0.75 - 4 mm²
Cavi flessibili
0.25 - 4 mm²
flessibile con boccola min.
1 - 4 mm²
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Numero di punti di connessione
8
N. di potenziali
2
larghezza della misura reticolare
5.20 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
62.70 mm
Lunghezza
105.10 mm
Tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
grigio
Peso
19.007 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
GTIN
4045454752477
numero di dogana
85369010000
paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2002-2448
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto a due piani per 4 conduttori
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto a due piani per 4 conduttori, Morsetto passante/per cavo schermato, 2,5 mm², Schermatura/N, con portaetichette, Ingresso conduttore blu piano superiore, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.25 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.00 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
4.00 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
4
Numero di piani
2
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push-in connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2002-2448
min.Fine stranded AWG
22
max.Fine stranded AWG
12
piani interni esclusi con ponte
Nein
min. Lunghezza spelatura
10.00 mm
max. Lunghezza spelatura
12.00 mm
Simbolo nome terminale
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD