??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-2448 - Borne à deux étages pour 4 conducteurs, Borne de raccordement de tresse de blindage / de passage, 2,5 mm², blindage/N, avec support de marquage avec, Introduction du conducteur OG, avec impression bleue, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2002-2448
No de produit
2002-2448
Désignation
Borne à deux étages pour 4 conducteurs, 2,5 mm², 24 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
2.50 mm²
Conducteur rigide
0.25 - 4 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
0.75 - 4 mm²
Conducteur souple
0.25 - 4 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
1 - 4 mm²
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
Nombre des postes de serrage
8
Nombre total des potentiels
2
largeur de l'écartement
5.20 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
62.70 mm
Longueur
105.10 mm
Type de montage
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
gris
Poids
19.007 g
matériau du corps isolant
Polyamide
GTIN
4045454752477
Numéro du tarif douanier
85369010000
pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2002-2448
Désignation du produit par le fabricant
Borne à deux étages pour 4 conducteurs
Description du produit du fabricant
Borne à deux étages pour 4 conducteurs, Borne de raccordement de tresse de blindage / de passage, 2,5 mm², blindage/N, avec support de marquage avec, Introduction du conducteur OG, avec impression bleue, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.25 mm²
section maximum de conducteur multibrin
4.00 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.25 mm²
section maximum du conducteur, rigide
4.00 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.25 mm²
section maximum du conducteur, souple
4.00 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
1.00 mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4.00 mm²
nombre de positions de serrage par étage
4
nombre d'étages
2
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2002-2448
min.AWG toronné fin
22
max.AWG toronné fin
12
étages reliés à l'intérieur
Nein
Longueur de dénudage minimum
10.00 mm
Longueur de dénudage maximum
12.00 mm
Borne de nom de symbole
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés