??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-2447 - Borna de doble piso 4 conductores, Borna de tierra/paso, 2,5 mm², PE/N, con porta-etiquetas, Entrada con. piso superior, impres. azul, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2002-2447
Código de Artículo
2002-2447
Designación
Borna de doble piso 4 conductores, 2.5 mm², 24 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
2.50 mm²
rígido, enchufable
0.25 - 4 mm²
rígido, enchufable directamente
0.75 - 4 mm²
flexible, enchufable
0.25 - 4 mm²
flexible con terminal mín.
1 - 4 mm²
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Número de puntos de conexión
8
Número total de los potenciales
2
Ancho de la dimensión de trama
5.20 mm
Altura de montaje más baja posible
62.70 mm
Longitud
105.10 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
gris
Peso
19.007 g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
GTIN
4050821144809
número de Aduanas
85369010000
país de origen
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
2002-2447
Designación de producto del fabricante
Borna de doble piso 4 conductores
Descripción del producto del fabricante
Borna de doble piso 4 conductores, Borna de tierra/paso, 2,5 mm², PE/N, con porta-etiquetas, Entrada con. piso superior, impres. azul, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.25 mm²
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
4.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.25 mm²
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
4.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.25 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
4.00 mm²
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
1.00 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
4.00 mm²
Número de puntos de sujeción por piso
4
Número de pisos
2
Tipo de conexión de eléctrica 1
Push-in connection
Tipo de conexión de eléctrica 2
Push-in connection
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
Placa de cierre necesaria
Ja
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2002-2447
AWG de trenzado fino min.
22
AWG de trenzado fino máx.
12
Pisos puenteados internamente
Nein
min. Longitud de pelado
10.00 mm
max. Longitud de pelado
12.00 mm
Terminal de nombre de símbolo
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD