??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-2408 - złączka 2-piętrowa 4-przewodowa, złączka przelotowa 8-przewodowa, L, bez podstawki oznacznika, z mostkowaniem wewnętrznym, otwory na przewody z fiolet. nadrukiem, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2002-2408
Nr zamówienia.
2002-2408
Description
złączka 2-piętrowa 4-przewodowa, 2.5 mm², 24 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
2.50 mm²
przewód jednodrutowy
0.25 - 4 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.75 - 4 mm²
przewód linkowy
0.25 - 4 mm²
przewód linkowy z tulejką
1 - 4 mm²
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Number of connection points
8
No. of potentials
1
Width of spacing
5.20 mm
Height at lowest possible mounting height
62.70 mm
Length
105.10 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
szara
masa
16.142 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
prąd znamionowy
24.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4050821145011
numer taryfy celnej
85369019
kraj pochodzenia
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2002-2408
Manufacturer product designation
złączka 2-piętrowa 4-przewodowa
Manufacturer product description
złączka 2-piętrowa 4-przewodowa, złączka przelotowa 8-przewodowa, L, bez podstawki oznacznika, z mostkowaniem wewnętrznym, otwory na przewody z fiolet. nadrukiem, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.25 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4.00 mm²
min. line cross section, rigid
0.25 mm²
max. line cross section, rigid
4.00 mm²
min. line cross section, flexible
0.25 mm²
max. line cross section, flexible
4.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.00 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4.00 mm²
Number of clamp positions per level
4
Number of levels
2
Internally connected stages
Ja
Type of electrical connection 1
Push In connection
Type of electrical connection 2
Push In connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/2002-2408
Power loss per pole, current-dependent (Pvip)
0.766 W
Rated current (In) for the power loss specification
24.000 A
min. stranded AWG
22
max. stranded AWG
12
min. Strip length
10.00 mm
max. Strip length
12.00 mm
Symbol name terminal block
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD