??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-2407 - Morsetto a due piani per 4 conduttori, Morsetto per conduttore di terra per 8 conduttori, PE, senza portaetichette, adatto per applicazioni Ex e II, collegamento a ponte interno, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2002-2407
Codice art.
2002-2407
Designazione
Morsetto a due piani per 4 conduttori, 2,5 mm², verde-giallo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
2.50 mm²
Conduttore rigido
0.25 - 4 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
0.75 - 4 mm²
Conduttore flessibile
0.25 - 4 mm²
Conduttore flessibile con boccola
1 - 4 mm²
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Numero di punti di connessione
8
Numero di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
5.20 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
62.70 mm
Lunghezza
105.10 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
verde-giallo
Peso
19.163 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
GTIN
4055143866354
Numero di dogana
85369019
Paese di origine
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2002-2407
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto a due piani per 4 conduttori
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto a due piani per 4 conduttori, Morsetto per conduttore di terra per 8 conduttori, PE, senza portaetichette, adatto per applicazioni Ex e II, collegamento a ponte interno, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.25 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.00 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
4.00 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
4
Numero di piani
2
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push-in connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2002-2407
min.Fine stranded AWG
22
max.Fine stranded AWG
12
piani interni esclusi con ponte
Ja
min. Lunghezza spelatura
10.00 mm
max. Lunghezza spelatura
12.00 mm
Simbolo nome terminale
E00268, E00268
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD