??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-2407 - 4-Leiter-Doppelstockklemme, 8-Leiter-Schutzleiterklemme, PE, ohne Beschriftungsträger, für Anwendungen Ex e II geeignet, intern gebrückt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2002-2407
Bestell-Nr.
2002-2407
Bezeichnung
4-Leiter-Doppelstockklemme, 2,5 mm², grün-gelb
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
2.50 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.75 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
1 - 4 mm²
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Anzahl Klemmstellen
8
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
5.20 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
62.70 mm
Länge
105.10 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
grün-gelb
Gewicht
19.163 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
GTIN
4055143866354
Zolltarifnummer
85369019
Ursprungsland
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2002-2407
Herstellerproduktbezeichnung
4-Leiter-Doppelstockklemme
Herstellerproduktbeschreibung
4-Leiter-Doppelstockklemme, 8-Leiter-Schutzleiterklemme, PE, ohne Beschriftungsträger, für Anwendungen Ex e II geeignet, intern gebrückt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.00 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4.00 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Anzahl der Etagen
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2002-2407
min. Feindrähtig AWG
22
max. Feindrähtig AWG
12
Etagen intern gebrückt
Ja
min. Abisolierlänge
10.00 mm
max. Abisolierlänge
12.00 mm
Symbolname Klemme
E00268, E00268
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen