??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-2403 - 4-Leiter-Doppelstockklemme, Durchgangs-/Durchgangsklemme, L/N, ohne Beschriftungsträger, Leitereinführung OG, blau bedruckt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2002-2403
Bestell-Nr.
2002-2403
Bezeichnung
4-Leiter-Doppelstockklemme, 2,5 mm², 24 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
2.50 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.75 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
1 - 4 mm²
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Anzahl Klemmstellen
8
Anzahl Potentiale
2
Breite des Rastermaßes
5.20 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
52.10 mm
Länge
105.10 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
grau
Gewicht
15.759 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Bemessungsstrom
24.00 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
4050821144984
Zolltarifnummer
85369019
Ursprungsland
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2002-2403
Herstellerproduktbezeichnung
4-Leiter-Doppelstockklemme
Herstellerproduktbeschreibung
4-Leiter-Doppelstockklemme, Durchgangs-/Durchgangsklemme, L/N, ohne Beschriftungsträger, Leitereinführung OG, blau bedruckt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.00 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4.00 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Anzahl der Etagen
2
Etagen intern gebrückt
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
http://www.wago.com/de/p/2002-2403
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
0.766 W
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
24.000 A
min. Feindrähtig AWG
22
max. Feindrähtig AWG
12
min. Abisolierlänge
10.00 mm
max. Abisolierlänge
12.00 mm
Symbolname Klemme
E00XX1
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen