??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-2291 - Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8 mm dick
Stückliste
2002-2291
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
mm
min. Dicke
0.80 mm
Länge
mm
Farbe
Gewicht
2.410 g
Isolierwerkstoff
Polyamid
GTIN
Zolltarifnummer
85389000
Ursprungsland
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
Herstellerproduktbezeichnung
Abschluss- und Zwischenplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8 mm dick
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Rastbar vorhanden
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
zusätzlicher Online Verweis
http://www.wago.com/de/p/2002-2291
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen