??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-2221/1000-434 - Borna de doble piso con LED Marcaje central DC 24 V con LED rojo
Lista de materiales
2002-2221/1000-434
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Intensidad de corriente según
0.025 A
Altura
52.00 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
70.00 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
2
Color
grau
Comment
Peso
11.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD