??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-2214/1000-492 - Doppelstock-Diodenklemme Mittenbeschriftung mit 2 Dioden 1 N 4007
Stückliste
2002-2214/1000-492
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
250 V
Strom
0.5 A
Höhe
52.00 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
70.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Bemerkungen
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen