??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-2214/1000-489 - morsetto con diodo a due piani marcatura centrale con 2 diodi 1 N 4007
Lista materiale
2002-2214/1000-489
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
250 V
Corrente
0.5 A
Altezza
52.00 mm
Larghezza
5.20 mm
Profondita
70.00 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
2
Colore
grau
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD