??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-2214/1000-489 - Borne à diodes à deux étages - Marquage central avec deux diodes 1 N 4007
Nomenclature
2002-2214/1000-489
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
tension de mesure
250 V
ampérage
0.5 A
hauteur
52.00 mm
Largeur
5.20 mm
profondeur
70.00 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
2
Couleur
grau
Comment
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés