??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-2202/0099-000 - Morsetto a due piani, Morsetto passante/passante, con piastra terminale, N/L, senza portaetichette, Ingresso conduttore blu piano inferiore, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2002-2202/099-000
Codice art.
2002-2202/099-000
Designazione
Morsetto a due piani, 2.5 mm², 24 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
2.50 mm²
Conduttore rigido
0.25 - 4 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
0.75 - 4 mm²
Conduttore flessibile
0.25 - 4 mm²
Conduttore flessibile con boccola
1 - 4 mm²
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
2
larghezza della misura reticolare
6.20 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
61.80 mm
Lunghezza
69.70 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
grigio
Peso
13.203 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Corrente nominale
24.00 A
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
4050821299004
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2002-2202/099-000
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto a due piani
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto a due piani, Morsetto passante/passante, con piastra terminale, N/L, senza portaetichette, Ingresso conduttore blu piano inferiore, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.25 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.00 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
4.00 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
Numero di piani
2
piani interni esclusi con ponte
Nein
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push In connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Ja
Piastra di chiusura necessaria
Nein
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2002-2202/099-000
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
1.532 W
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
24.000 A
min.Fine stranded AWG
22
max.Fine stranded AWG
12
min. Lunghezza spelatura
10.00 mm
max. Lunghezza spelatura
12.00 mm
Simbolo nome terminale
E00226, E00226
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD