??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-2201/098-000 - złączka dwupiętrowa, ścianka rozdzielająca pomarańczowa, L, wystająca, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2002-2201/098-000
Nr zamówienia.
2002-2201/098-000
Description
złączka dwupiętrowa, 2.5 mm², 24 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
2.50
przewód jednodrutowy
0.25 - 4
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.75 - 4
przewód linkowy
0.25 - 4
przewód linkowy z tulejką
1 - 4
długość odizolowania przewodu
10 - 12
Number of connection points
4
Number of potentials
2
Width of spacing
7.20
Height at lowest possible mounting height
61.80
Length
69.90
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
szara
masa
13.250
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
1000
napięcie znamionowe udarowe
12
prąd znamionowy
24.00
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4055143420235
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2002-2201/098-000
Manufacturer product designation
złączka dwupiętrowa
Manufacturer product description
złączka dwupiętrowa, ścianka rozdzielająca pomarańczowa, L, wystająca, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.25
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4.00
min. line cross section, rigid
0.25
max. line cross section, rigid
4.00
min. line cross section, flexible
0.25
max. line cross section, flexible
4.00
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.00
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4.00
Number of clamp positions per level
2
Number of levels
2
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
Push In connection
Type of electrical connection 2
Push In connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60
max. operating temperature
105
Explosion-tested version (EEx e)
Nein
Closing plate required
Nein
Address of additional link
https://www.wago.com/2002-2201/098-000
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
0.766
Rated current (In) for the power loss specification
24.000
min. fine stranded AWG
22
max. fine stranded AWG
12
min. Strip length
10.00
max. Strip length
12.00
Symbol name terminal block
E00226, E00226
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD