??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-2201/098-000 - Doppelstockklemme, orange Trennwand, L, überstehend, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2002-2201/098-000
Bestell-Nr.
2002-2201/098-000
Bezeichnung
Doppelstockklemme, 2,5 mm², 24 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
2.50
Eindrähtiger Leiter
0.25 - 4
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.75 - 4
Feindrähtiger Leiter
0.25 - 4
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
1 - 4
Abisolierlänge
10 - 12
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potentiale
2
Breite des Rastermaßes
7.20
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
61.80
Länge
69.90
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
grau
Gewicht
13.250
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
1000
Bemessungsstoßspannung
12
Bemessungsstrom
24.00
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
4055143420235
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2002-2201/098-000
Herstellerproduktbezeichnung
Doppelstockklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Doppelstockklemme, orange Trennwand, L, überstehend, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4.00
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.25
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4.00
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4.00
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.00
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4.00
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
2
Etagen intern gebrückt
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60
max. Betriebstemperatur
105
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2002-2201/098-000
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
0.766
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
24.000
min. Feindrähtig AWG
22
max. Feindrähtig AWG
12
min. Abisolierlänge
10.00
max. Abisolierlänge
12.00
Symbolname Klemme
E00226, E00226
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen