??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-2201/098-000 - Borne à deux étages, Séparateur, orange, L, en saillie, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2002-2201/098-000
No de produit
2002-2201/098-000
Désignation
Borne à deux étages, 2.5 mm², 24 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
2.50
Conducteur rigide
0.25 - 4
Conducteur rigide, enfichage direct
0.75 - 4
Conducteur souple
0.25 - 4
conducteur souple avec embout d'extrémité
1 - 4
Longueur de dénudage
10 - 12
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
2
largeur de l'écartement
7.20
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
61.80
Longueur
69.90
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
gris
Poids
13.250
matériau du corps isolant
Polyamide
Tension assignée (Ue)
1000
Tension assignée de tenue aux chocs
12
Courant assigné
24.00
Catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
GTIN
4055143420235
Zolltarifnummer
85369010000
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2002-2201/098-000
Désignation du produit par le fabricant
Borne à deux étages
Description du produit du fabricant
Borne à deux étages, Séparateur, orange, L, en saillie, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.25
section maximum de conducteur multibrin
4.00
section minimum du conducteur, rigide
0.25
section maximum du conducteur, rigide
4.00
section minimum du conducteur, souple
0.25
section maximum du conducteur, souple
4.00
section minimum de conducteur fil fin avec embout
1.00
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4.00
nombre de positions de serrage par étage
2
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Nein
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60
température de fonctionnement maximum
105
finition antidéflagrante (EEx e)
Nein
Plaque de fermeture requise
Nein
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2002-2201/098-000
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
0.766
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
24.000
min.AWG toronné fin
22
max.AWG toronné fin
12
Longueur de dénudage minimum
10.00
Longueur de dénudage maximum
12.00
Borne de nom de symbole
E00226, E00226
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés