??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-2201/097-000 - Morsetto a due piani, separatore grigio, L, sporgente, inserti contatto solo su piano superiore, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2002-2201/097-000
Codice art.
2002-2201/097-000
Designazione
Morsetto a due piani, 2.5 mm², 24 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
2.50
Conduttore rigido
0.25 - 4
Conduttore rigido, connessione push-in
0.75 - 4
Conduttore flessibile
0.25 - 4
Conduttore flessibile con boccola
1 - 4
Lunghezza spelatura
10 - 12
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
2
larghezza della misura reticolare
7.20
altezza per il tipo di montaggio più basso
61.80
Lunghezza
69.90
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
grigio
Peso
13.250
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
1000
Tensione impulsiva nominale
12
Corrente nominale
24.00
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
4055143420242
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2002-2201/097-000
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto a due piani
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto a due piani, separatore grigio, L, sporgente, inserti contatto solo su piano superiore, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.25
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
4.00
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
4.00
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.00
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
4.00
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
Numero di piani
2
piani interni esclusi con ponte
Nein
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push In connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60
temperatura massima di esercizio
105
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Nein
Piastra di chiusura necessaria
Nein
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2002-2201/097-000
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
0.766
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
24.000
min.Fine stranded AWG
22
max.Fine stranded AWG
12
min. Lunghezza spelatura
10.00
max. Lunghezza spelatura
12.00
Simbolo nome terminale
E00226, E00226
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD