??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-1981 - 2-Conductor fuse terminal block for blade-type fuses with additional jumpering
Lista materiałowa
2002-1981
Nr zamówienia.
2002-1981
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
10 A
wysokość
32.90 mm
szerokość
5.20 mm
głębokość
72.90 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
2
kolor
grau
masa
7.912 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD