??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-1981/1000-429 - Borne à fusible pour 2 conducteurs pour fusibles plats automobile avec ouverture de test 12 V avec affichaged'erreur par LED
Nomenclature
2002-1981/1000-429
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
10 A
hauteur
32.90 mm
Largeur
5.20 mm
profondeur
72.90 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
2
Couleur
grau
Comment
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés