??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-1981/1000-429 - Borna portafusible del automóvil, 2conductores con taladro de pruebas 12 V con indicador de fallo por LED
Lista de materiales
2002-1981/1000-429
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
10 A
Altura
32.90 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
72.90 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
2
Color
grau
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD