??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-1981/1000-414 - morsetto per fusibili per 2 conduttori per fusibili autoveicoli CON POSSIBILITA' DI TEST 48 V con indicazione difetto con LED
Lista materiale
2002-1981/1000-414
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
10 A
Altezza
32.90 mm
Larghezza
5.20 mm
Profondita
72.90 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
2
Colore
grau
Comment
Peso
8.212 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD