??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-1981/1000-414 - 2-Leiter-Sicherungsklemme für KFZ-Sicherungen mit Prüfmöglichkeit 48 V mit Defektanzeige durch LED
Stückliste
2002-1981/1000-414
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
10 A
Höhe
32.90 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
72.90 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Bemerkungen
Gewicht
8.212 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen