??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-1971/401-000 - Morsetto sezionatore/di test per 2 conduttori con interblocco meccanico con opzione per test orange disconnect link con posizione ponticello supplementare
Lista materiale
2002-1971/401-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Altezza
33.00 mm
Larghezza
5.20 mm
Profondita
72.90 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
2
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD