??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-1961 - morsetto di base per 2 conduttori Con ponticelli aggiuntivi
Lista materiale
2002-1961
Codice art.
2002-1961
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
10 A
Altezza
33.00 mm
Larghezza
5.20 mm
Profondita
72.90 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
2
Colore
grau
Peso
7.852 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD