??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-1911/1000-867 - 2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm 120 V mit Defektanzeige durch LED mit zusätzlicher Brückung
Stückliste
2002-1911/1000-867
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
6.3 A
Höhe
57.60 mm
Breite
6.20 mm
Tiefe
72.90 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
2
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
120 V
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen