??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-1911/1000-867 - 2-conductor fuse disconnect terminal block with pivoting fuse holder for 5 x 20 mm miniature metric fuse 120 V with blown fuse indication by LED with additional jumper position
Lista materiale
2002-1911/1000-867
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
6.3 A
Altezza
57.60 mm
Larghezza
6.20 mm
Profondita
72.90 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
2
Colore
Peso
g
Comment
120 V
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD