??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-1911/1000-836 - 2-conductor fuse disconnect terminal block with pivoting fuse holder for 5 x 20 mm miniature metric fuse 230 V with blown fuse indication by led with additional jumper position
Lista de materiales
2002-1911/1000-836
Código de Artículo
2002-1911/1000-836
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
6.3 A
Altura
57.60 mm
Ancho
6.20 mm
Profundidad
72.90 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
2
Color
grau
Peso
14.484 g
Comment
230 V
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD