??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-1911/1000-542 - 2-conductor fuse disconnect terminal block with pivoting fuse holder for 5 x 20 mm miniature metric fuse 30 - 65 V with blown fuse indication by led with additional jumper position
Lista materiałowa
2002-1911/1000-542
Nr zamówienia.
2002-1911/1000-542
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
6.3 A
wysokość
57.60 mm
szerokość
6.20 mm
głębokość
72.90 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
2
kolor
grau
masa
14.600 g
Comment
30 - 65 V
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD