??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-1891 - Placa final e intermedia espesor, 1 mm
Lista de materiales
2002-1891
Código de Artículo
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Altura
29.31 mm
Espesor
1.00 mm
Longitud
87.29 mm
Color
Peso
2.440 g
Material aislante
Polyamid
GTIN
Número de Aduanas
85389099990
País de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
Designación de producto del fabricante
Abschluss- und Zwischenplatte
Descripción del producto del fabricante
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick
diseñado como placa intermedia
Ja
tipo de placa final
Ja
Encajable (sí/no)
Ja
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
dirección de enlace adicional
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD