??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-1861 - Borna base, 4 conductores Marcaje central / lateral para carril DIN 35
Lista de materiales
2002-1861
Código de Artículo
2002-1861
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
10 A
Altura
33.00 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
87.50 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
1
Color
grau
Peso
9.333 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD