??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-1811 - Morsetto sezionatore con fusibile per 4 conduttori con portafusibile pivotante per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm senza indicazione difetto
Lista materiale
2002-1811
Codice art.
2002-1811
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
6 A
Altezza
57.60 mm
Larghezza
6.20 mm
Profondita
87.50 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
1
Colore
grau
Peso
16.143 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD