??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-1811 - Borne à fusible pour 4 conducteurs avec porte-fusible pivotant pour cartouche type G 5 x 20 mm sans affichage d'erreur
Nomenclature
2002-1811
No de produit
2002-1811
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
6 A
Hauteur
57.60 mm
Largeur
6.20 mm
Profondeur
87.50 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Poids
16.143 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés