??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-1771 - Borne sectionnable et de mesure pour 3 conducteurs avec ouverture de test support du sectionneur, orange
Nomenclature
2002-1771
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 -12 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Hauteur
37.60 mm
Largeur
5.20 mm
Profondeur
76.80 mm
Nombre des postes de serrage
3
Nombre des potentiels
2
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Filename
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés