??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-1771/401-000 - Borna seccionable y de medida, 3 conductores con anclaje mecánico con posibilidad de prueba orange disconnect link
Lista de materiales
2002-1771/401-000
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 -12 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Altura
37.60 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
76.80 mm
Número de puntos de conexión
3
Número de potenciales
2
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD