??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-1771/401-000 - 3-Leiter-Trenn- und Messklemme mit mechanischer Verriegelung mit Prüfmöglichkeit Trennmesserhalter orange
Stückliste
2002-1771/401-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 -12 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
37.60 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
76.80 mm
Anzahl Klemmstellen
3
Anzahl Potential
2
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen