??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-1771 - 3-conductor disconnect/test terminal block with test option orange disconnect link
Lista materiałowa
2002-1771
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 -12 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
wysokość
37.60 mm
szerokość
5.20 mm
głębokość
76.80 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
2
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Filename
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD