??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-1711 - 3-conductor fuse disconnect terminal block with pivoting fuse holder for 5 x 20 mm miniature metric fuse without blown fuse indication
Lista materiałowa
2002-1711
Nr zamówienia.
2002-1711
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 -12 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
6 A
wysokość
57.60 mm
szerokość
6.20 mm
głębokość
76.80 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
1
kolor
szara
masa
14.744 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD