??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-1701 - Borna de paso para 3 conductores, 2,5 mm², con posibilidad de prueba, Apropiado para aplicaciones Ex e II, c/mismo perf. que la borna secc. 3 cond., Marcaje lateral y central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2002-1701
Código de Artículo
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
2.50 mm²
rígido, enchufable
0.25 - 4 mm²
rígido, enchufable directamente
0.75 - 4 mm²
flexible, enchufable
0.25 - 4 mm²
flexible con terminal mín.
1 - 4 mm²
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Número de puntos de conexión
3
Número total de los potenciales
1
Ancho de la dimensión de trama
5.20 mm
Altura de montaje más baja posible
32.90 mm
Longitud
76.80 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
Peso
8.773 g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
Tensión asignada
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Corriente nominal
16.00 A
Categoría de sobretensión
III
Grado de ensuciamniento
3
GTIN
número de Aduanas
85369019
país de origen
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
Designación de producto del fabricante
Borna de paso para 3 conductores
Descripción del producto del fabricante
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.25 mm²
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
4.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.25 mm²
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
4.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.25 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
4.00 mm²
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
1.00 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
4.00 mm²
Número de puntos de sujeción por piso
3
Número de pisos
1
Pisos puenteados internamente
Nein
Tipo de conexión de eléctrica 1
Push In connection
Tipo de conexión de eléctrica 2
Push In connection
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
Ejecución a prueba de explosión EEx e
Ja
Placa de cierre necesaria
Ja
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2002-1701
Pérdida de potencia por polo, dependiente de la corriente [Pvip]
0.341 W
Corriente nominal [In] para especificar la pérdida de potencia
16.000 A
AWG de trenzado fino min.
22
AWG de trenzado fino máx.
12
min. Longitud de pelado
10.00 mm
max. Longitud de pelado
12.00 mm
Terminal de nombre de símbolo
E00226
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD