??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-1661 - Borna base, 2 conductores Marcaje central / lateral hasta carril DIN 35
Lista de materiales
2002-1661
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Altura
33.00 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
66.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
Peso
7.029 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD