??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-1661 - 2-Leiter-Basisklemme Mitten- / Seitliche Beschriftung für TS 35
Stückliste
2002-1661
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
33.00 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
66.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
7.029 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen