??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-1661/099-000 - Morsetto di base per 2 conduttori, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2002-1661/099-000
Codice art.
2002-1661/099-000
Designazione
Morsetto di base per 2 conduttori, 2.5 mm², 16 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 4 mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Altezza
66.10 mm
Larghezza
6.20 mm
Profondita
32.90 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
2
Colore
grigio
Peso
9.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD