??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-1661/099-000 - Borne de base pour 2 conducteurs, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2002-1661/099-000
No de produit
2002-1661/099-000
Désignation
Borne de base pour 2 conducteurs, 2.5 mm², 16 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 4 mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Hauteur
66.10 mm
Largeur
6.20 mm
Profondeur
32.90 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
2
Couleur
gris
Poids
9.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés